BPI00HA

k dispozícii

Pasívne rozdeľovače

Typecode:

BPI 4M3030-5K-B0-SM48T

Načítanie...
Pripojovacie sloty
4x M8x1-Female, 3-pin
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 8-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC/10...30 VAC
Výstupný prúd max.
2 A
Celkový prúd max.
2.0 A
Okolitá teplota
-25...80 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Ochranné zakrytovania/ ochranné kryty

Pripájacie vedenia

Prepájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.3
27-23-02-06
ECLASS 5.1.4
27-23-02-06
ECLASS 6.2
27-27-92-19
ECLASS 8.1
27-27-92-19
ECLASS 9.0
27-44-01-08
ECLASS 9.1
27-44-01-08
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306