- Princíp fungovania
- Rotary cam switch
- Komponent
- Mechanical rotary cam switch
- Verzia
- Snap contact
- Rozmer
- 305 x 140 x 187 mm
- Materiál puzdra
- Aluminium, Anodized
- Spínací prvok
- 1-12. Switch position: BSE 44.0
- Kontakty na materiál
- 1-12. Switch position: Silver, gold plated
- Vstupy káblov, počet
- 5 threaded exit M25
- Vačkové krúžky
- 1-12. Switch position: 180°
- Typ pohonu
- right
- Maximálna rýchlosť.
- 200 1/min
- Monitor rýchlosti
- Without loss of switch position
- Menovité prevádzkové napätie Ue
- 1-12. Switch position: 250 V AC
- Nepretržitý prúd
- 1-12. Switch position: 6 A
- Okolitá teplota
- -5...80 °C
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Dátový hárok
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-03
- ECLASS 4.1
- 27-27-06-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-06-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-06-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-06-03
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 39121105
- UNSPSC 7.0901
- 39121105