BSW0029

Štandardné spínacie mechanizmy

Typecode:

BSW 819-494-09K3

Načítanie...
Princíp fungovania
Rotary cam switch
Komponent
Mechanical rotary cam switch
Verzia
Snap contact
Rozmer
245 x 140 x 187 mm
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Spínací prvok
1-9. Switch position: BSE 67
Kontakty na materiál
1-9. Switch position: Silver
Vstupy káblov, počet
5 threaded exit M25
Vačkové krúžky
1-9. Switch position: 180°
Typ pohonu
right
Maximálna rýchlosť.
200 1/min
Monitor rýchlosti
None
Menovité prevádzkové napätie Ue
1-9. Switch position: 500 V AC
Nepretržitý prúd
1-9. Switch position: 6 A
Okolitá teplota
-5...80 °C
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
CCC
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Nie je k dispozícii žiadne odporúčané príslušenstvo.
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 4.1
27-27-06-03
ECLASS 5.1.3
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ECLASS 8.1
27-27-06-03
ECLASS 9.0
27-27-06-03
ECLASS 9.1
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105