BTL0UU6

Prerušené

Magnetostrikčné systémy na meranie pozície v tyčovom konštrukčnom tvare

Typecode:

BTL7-E500-M0100-B-S32

Načítanie...

Výroba ukončená

Štýl
Rod series
Montážna časť
Threaded flange M18x1.5
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Magnety, počet max.
1
Pripojenie
Connector, M16x0.75, 8-pin
Analógový výstup
Analog, current 4…20 mA
Rozsah merania
100 mm
Vzorkovacia frekvencia max.
4000 Hz
Nelinearita max.
±50 µm
Presnosť opakovania
± 5 µm
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
DNVGL
WEEE
Technická dokumentácia

Povinné príslušenstvo

Snímače pozície pre tyčový konštrukčný tvar

Mechanické príslušenstvo

Nastavovacia pomôcka/ nástroj

Pripájacie vedenia

Displeje

ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.3
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100