BTL182W
Magnetostrikčné systémy na meranie pozície v profilovom konštrukčnom tvare
Typecode:
BTL6-G311-M0325-A1-S115
ktoré sa majú ukončiť
Odporúčané náhrady
BTL43Z7
BTL C1 - Profil PA - Analog
- Štýl
- Profile series
- Montážna časť
- Mounting clamps
- Materiál puzdra
- Aluminium, Anodized
- Magnety, počet max.
- 1
- Pripojenie
- Connector, M12x1, 8-pin
- Analógový výstup
-
Analog, voltage -10…10 V
Analog, voltage 10…-10 V - Rozsah merania
- 325 mm
- Vzorkovacia frekvencia max.
- 2000 Hz
- Rozlíšenie
- ≤ 20 µm
- Nelinearita max.
- ±200 µm
- Presnosť opakovania
- ≤ ± 0.2 mV
- Prevádzkové napätie Ub
- 20...28 VDC
- Okolitá teplota
- 0...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100