BTL216F
Magnetostrikčné systémy na meranie pozície v tyčovom konštrukčnom tvare
Typecode:
BTL7-V50T-M0160-B-C003
Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
k dispozícii na požiadanie. Kontaktujte naše obchodné oddelenie. Použite prosím uvedený kontaktný formulár.
- Štýl
- Rod series
- Montážna časť
- Threaded flange M18x1.5
- Materiál puzdra
- Aluminium, Anodized
- Magnety, počet max.
- 3
- Pripojenie
- Connector, M8x1, 4-pin
- Pripojenie 1
- M8x1, 4-pin
- Pripojenie 2
- M12x1, 4-pin, D-coded
- Pripojenie 3
- M12x1, 4-pin, D-coded
- Rozhranie
- Profinet Encoder Profile V4.1
- Rozsah merania
- 160 mm
- Vzorkovacia frekvencia max.
- 780 Hz
- Nelinearita max.
- ±30 µm
- Presnosť opakovania
- ≤ ± 5 µm (typ. ± 2.5 µm)
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Okolitá teplota
- -40...85 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100