BNI00EK

k dispozícii

Sieťové moduly pre Profinet

Typecode:

BNI PNT-508-055-P067

Načítanie...
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Rozhranie
Profinet I/O
Rýchle spustenie (FSU)
yes
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (COM 2)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (napájacie napätie IN)
M12x1-Male, 5-pin, L-coded
Pripojenie (napájacie napätie OUT)
M12x1-Female, 5-pin, L-coded
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
16x PNP, Type 3
Digitálne výstupy
16x PNP
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Rozhranie IIoT
REST API
Výstupný prúd max.
4 A short-circuit proof and overload-proof
Aktuálna suma US, senzor
16 A
Prúdový súčet UA, aktuátor
16 A
Materiál puzdra
PPS
Rozmer
68 x 36.8 x 226 mm
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP68
IP69K
Pomocné rozhrania
8x IO-Link
Verzia IO-Link
1.1
Prístavná trieda
Type A
Podpora bezpečnostného uzla
yes
Sekundárne funkcie
Operating Hours Counter
Voltage and Current Monitoring
Boot Cycle Counter
Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
Internal temperature monitoring
Technická dokumentácia

Balluff Engineering Tool

Vizuálne ohlasovacie zariadenia

IO-Link rozvádzače snímačov/ akčných členov

Konektory ventilového terminálu I/ O-Link

Konvertor signálov

Univerzálne rozhrania I/ O-Link

Moduly IO-Link pre bezpečnostné aplikácie

Prenos signálu IO-Link

Pripájacie vedenia

Prepájacie vedenia

Mechanické príslušenstvo

Ochranné krytky

Nastavovacia pomôcka/ nástroj

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.3
27-24-26-04
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306