BES05WY

k dispozícii

S-BES M S

Typecode:

BES M18EH1-L01C80B-S04G-L04

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Rozmer
Ø 18 x 66 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
quasi-flush
Rozsah
0.5...8 mm
Rozhranie
IO-Link 1.1
Spínací výstup
PNP/NPN/push-pull NO/NC;Push-pull NO/NC
Spínacia frekvencia
700 Hz
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
Stupeň krytia IP
IP68, IP69K
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Sekundárne funkcie
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
External Signal Blanking
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection