BIS01EC
HF hlavy na zapisovanie/čítanie (13,56 MHz) s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou
Typecode:
BIS M-404-045-401-07-S4-SA3
- Product group
- HF (13.56 MHz)
- Rozmer
- 40 x 26.8 x 70 mm
- Inštalácia
-
metal-free (clear zone)
on metal
flush in metal - Typ antény
- round
- Podporované typy dátových nosičov
-
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory) - Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 4-pin
- Materiál puzdra
-
Die casting
Nickel-plated brass - Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Prenosová rýchlosť
- COM2 (38.4 kBaud)
- Spracovanie údajov IN
- 10 bytes
- Spracovanie údajov OUT
- 10 bytes
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30 VDC Supports only LPS/Class 2
- Okolitá teplota
- -20...80 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
cULus
-
Dátový hárok
-
Údaje z meraní
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710