BIP002C

k dispozícii

Indukčné snímače polohy

Typecode:

BIP AD0-F011-01-EP00,5-S4-510

Načítanie...
Rozmer
25.5 x 35 x 31 mm
Štýl
block style
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.5 m, PUR
Tienenie kábla
no
Materiál puzdra
PA
Rozsah merania
1.5...12.5 mm
Analógový výstup
Analog, voltage 1...9 V
Presnosť opakovania podľa BWN
±50 µm
Nelinearita max.
±250 µm
Prevádzkové napätie Ub
15...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cURus
WEEE
Technická dokumentácia
Nie je k dispozícii žiadne odporúčané príslušenstvo.
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.3
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818