BIP000N

S-BIP E

Typecode:

BIP ED2-B070-03-S4

Načítanie...
Rozmer
92.5 x 21 x 22 mm
Štýl
block style
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
PBT
Rozsah merania
0...70 mm
Analógový výstup
Analog, voltage 0...10 V
Analog, current 4...20 mA
Výstupná charakteristika
Adjustable
Presnosť opakovania podľa BWN
±80 µm
Nelinearita max.
±300 µm
Prevádzkové napätie Ub
16...30 VDC
Okolitá teplota
-25...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cURus
WEEE
Technická dokumentácia

Mechanické príslušenstvo

Upínacie držiaky bez pevného dorazu

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.3
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818