BAW000P

S-BAW M

Typecode:

BAW M08EI-UAD15B-BP00,5-GS04

Načítanie...
Rozmer
Ø 8 x 51.5 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
0.5...1.5 mm
Analógový výstup
Analog, voltage 0...10 V
Výstupná charakteristika
falling on approach
Medzná frekvencia -3 dB
1000 Hz
Presnosť opakovania podľa BWN
±8 µm
Nelinearita max.
±30 µm
Materiál puzdra
Stainless steel
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.50 m, PUR
Prevádzkové napätie Ub
15...30 VDC
Okolitá teplota
-10...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentácia
Nie je k dispozícii žiadne odporúčané príslušenstvo.
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.3
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818