162,86 EUR
Cenníková cena
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné načítať vaše individuálne podmienky zo servera. Výpočet ceny sa preto vzťahuje na cenníkové ceny. Prijmeme vašu objednávku. Pokiaľ je možné načítať vaše podmienky, vytvorí sa faktúra s vašou cenou, ktorá vám bude zaslaná e-mailom. Platba je preto v súčasnosti možná len na faktúru.
Dostupnosť
Načítanie...
Ihneď k dispozícii (>50Ks.)
- Rozmer
- Ø 18 x 65 mm
- Štýl
- M18x1
- Inštalácia
- for flush mounting
- Rozsah
- 1...5 mm
- Analógový výstup
- Analog, voltage 0...10 V
- Výstupná charakteristika
- falling on approach
- Medzná frekvencia -3 dB
- 500 Hz
- Presnosť opakovania podľa BWN
- ±8 µm
- Nelinearita max.
- ±120 µm
- Materiál puzdra
- Brass, nickel-plated
- Snímací povrch materiálu
- PBT
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 3-pin
- Prevádzkové napätie Ub
- 15...30 VDC
- Okolitá teplota
- -10...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-08-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-08-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926