- Rozmer
- Ø 47 x 70 mm
- Štýl
- PG36
- Inštalácia
- for flush mounting
- Rozsah
- 0...20 mm
- Analógový výstup
- Analog, voltage 0...10 V
- Výstupná charakteristika
- falling on approach
- Medzná frekvencia -3 dB
- 20 Hz
- Presnosť opakovania podľa BWN
- ±5 µm
- Nelinearita max.
- ±600 µm
- Materiál puzdra
- Brass, nickel-plated
- Snímací povrch materiálu
- PBT
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 3-pin
- Prevádzkové napätie Ub
- 20...30 VDC
- Okolitá teplota
- -10...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
WEEE
-
Dátový hárok
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-08-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-08-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926