BES03ZR

k dispozícii

S-BES G S

Typecode:

BES G03ED-NSC10B-EP02

Načítanie...
Rozmer
Ø 3 x 27 mm
Štýl
D3.0
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
3500 Hz
Materiál puzdra
Stainless steel
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
cULus
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentácia

Upínacie držiaky bez pevného dorazu

Držiaky univerzálne

Sieťové zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Pridržiavacie uholníky pre optoelektronické snímače