BES00JA

k dispozícii

Indukčné snímače

Typecode:

BES 516-3007-G-E4-C-S4-00,3

Načítanie...
Rozmer
Ø 4 x 27 mm
Štýl
D4.0
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1.5 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
5000 Hz
Materiál puzdra
Stainless steel
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m, PUR
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Upínacie držiaky bez pevného dorazu

Držiaky univerzálne

Sieťové zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Pripájacie vedenia

Prepájacie vedenia

Pridržiavacie uholníky pre optoelektronické snímače