BES00JR

k dispozícii

S-BES G S

Typecode:

BES 516-3008-E4-C-PU-05

Načítanie...
Rozmer
Ø 4 x 27 mm
Štýl
D4.0
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
0.8 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
5000 Hz
Materiál puzdra
Stainless steel
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Cable, 5.00 m, PUR
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
cULus
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Upínacie držiaky bez pevného dorazu

Držiaky univerzálne

Sieťové zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Pridržiavacie uholníky pre optoelektronické snímače