BMF00P3

S-BMF 423

Typecode:

BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S4-00,3

Načítanie...
Typ slotu
C-slot
Rozmer
24 x 2.9 x 24 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Kábel
PUR, 0.3 m
Aplikácia
Object detection
Montážna časť
Screw M2
Materiál puzdra
PA 12
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
500 Hz
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
cULus
Technická dokumentácia

Pridržiavacie uholníky pre snímače magnetického poľa

Pripájacie vedenia

Nastavovacia pomôcka/ nástroj

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.3
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916