BES05Y2

k dispozícii

S-BES M MF

Typecode:

BES M12MI-PSC30A-S04G-W09

Načítanie...
Rozmer
Ø 12 x 65 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
3 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
1500 Hz Measured at 2 mm, 24 V, 100 mA
Materiál puzdra
Brass, PTFE coated
Snímací povrch materiálu
PBT, PTFE coated
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 3-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-30...85 °C
Imunita voči magnetickému poľu
magnetic field immune (AC/DC)
Stupeň krytia IP
IP68
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ďalšie funkcie
Factor 1
Extended temperature range
weld-immune (magnetic field 100kA/m)
Housing resistant to weld spatter