BES03ZJ

k dispozícii

S-BES M M

Typecode:

BES M04EC-NSC10B-EP02

Načítanie...
Rozmer
Ø 4 x 22 mm
Štýl
M4x0.5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
3500 Hz
Materiál puzdra
Stainless steel
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PUR