BES03LE

S-BES M P

Typecode:

BES M05ED-POD08B-BP00,3-GS49-R03

Načítanie...
Rozmer
Ø 5 x 27 mm
Štýl
M5x0.5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
0.8 mm
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
Spínacia frekvencia
3000 Hz
Materiál puzdra
Stainless steel
Snímací povrch materiálu
Ceramic
Pripojenie
Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.30 m, PUR
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Hodnota tlaku max.
100 bar