BES00ML

k dispozícii

Indukčné snímače

Typecode:

BES 516-324-E3-C-02

Načítanie...
Rozmer
Ø 8 x 35 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1.5 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
5000 Hz
Materiál puzdra
Stainless steel
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PVC
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
Stupeň krytia IP
IP68
Schválenie/zhoda
cULus
CE
WEEE
Technická dokumentácia

Držiaky univerzálne

Matice

Univerzálny montážny systém

Elektrické príslušenstvo