BES01AM

k dispozícii

Indukčné snímače

Typecode:

BES 516-324-G-EO-C-02

Načítanie...
Rozmer
Ø 8 x 45 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
5000 Hz
Materiál puzdra
Stainless steel
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PVC
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
Stupeň krytia IP
IP68
Schválenie/zhoda
cULus
CE
WEEE
Technická dokumentácia

Držiaky univerzálne

Matice

Univerzálny montážny systém

Elektrické príslušenstvo