BES00C4

k dispozícii

Indukčné snímače

Typecode:

BES M08EE-NOC20B-S04G-003

Načítanie...
Rozmer
Ø 8 x 43 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
NPN Normally closed (NC)
Spínacia frekvencia
700 Hz
Materiál puzdra
Stainless steel
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
Matice

Univerzálny montážny systém

Pripájacie vedenia

Prepájacie vedenia

Elektrické príslušenstvo