BHS0054

k dispozícii

S-BES M P

Typecode:

BHS A404N-PSC15-S49

Načítanie...
Rozmer
Ø 6.5 x 45 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1.5 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
4000 Hz
Materiál puzdra
Stainless steel
Snímací povrch materiálu
Ceramic
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...80 °C
Hodnota tlaku max.
500 bar
Stupeň krytia IP
IP68
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentácia

Pripájacie vedenia

Prepájacie vedenia

Mechanické príslušenstvo