BES02ZT

k dispozícii

S-BES M EX

Typecode:

BES M08MD-GNX10B-EV02-EEX

Načítanie...
Rozmer
Ø 8 x 30 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1 mm
Rozhranie
NAMUR
Spínacia frekvencia
2000 Hz
Materiál puzdra
Brass, Nickel-free coated
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PVC
Prevádzkové napätie Ub
7.7...9 VDC
Okolitá teplota
-20...70 °C
Kategória Ex
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
ATEX
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
Technická dokumentácia

Držiaky univerzálne

Zosilňovače signálu