BES02YT

k dispozícii

S-BES M MF

Typecode:

BES M08EG1-PSC15A-S04G-W

Načítanie...
Rozmer
Ø 8 x 57 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1.5 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
2000 Hz
Materiál puzdra
1.4301 stainless steel, PTFE coated
Snímací povrch materiálu
PBT/PTFE
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Imunita voči magnetickému poľu
magnetic field immune (AC/DC)
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Ďalšie funkcie
Factor 1
Weld immune
Technická dokumentácia

Ochranné krytky