BES02N3

S-BES M P

Typecode:

BES M08EH1-NSC20B-S04G-S

Načítanie...
Rozmer
Ø 8 x 65 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
750 Hz
Materiál puzdra
Stainless steel
Snímací povrch materiálu
Stainless steel
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 3-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Hodnota tlaku max.
80 bar
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentácia

Upínacie držiaky s pevným dorazom