BES02N6

k dispozícii

S-BES M P

Typecode:

BES M08EH1-PSC20B-S04G-S01

Načítanie...
Rozmer
Ø 8 x 65 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
750 Hz
Materiál puzdra
Stainless steel, PTFE coated
Snímací povrch materiálu
Stainless steel, coated
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 3-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Hodnota tlaku max.
80 bar
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ďalšie funkcie
Housing resistant to weld spatter
Technická dokumentácia

Upínacie držiaky s pevným dorazom