162,86 EUR
Cenníková cena
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné načítať vaše individuálne podmienky zo servera. Výpočet ceny sa preto vzťahuje na cenníkové ceny. Prijmeme vašu objednávku. Pokiaľ je možné načítať vaše podmienky, vytvorí sa faktúra s vašou cenou, ktorá vám bude zaslaná e-mailom. Platba je preto v súčasnosti možná len na faktúru.
Dostupnosť
Načítanie...
14 kusov
- Séria
- SA-OH
- Rozmer
- 13.5 x 32.9 x 75.5 mm
- Rozhranie
- PNP NO/NC
- Zobrazenie
-
LED green: Power
Error - LED red
Output function- LED yellow - Nastavenie
-
Teach Sn
Light-on/dark-on
On-/off delay - Nastavovač
-
Slide switch 3 positions
Slide switch 2 positions (2x)
Key (2x) - Ďalšie funkcie
- Teach-in function
- Pripojenie
- Connector, M8x1-Male, 4-pin
- Materiál puzdra
-
PC
PA 12 - Prevádzkové napätie Ub
- 15...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-90
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-92
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528