BES05Z7

k dispozícii

S-BES SP

Typecode:

BES 516-200-S8/1.250"-S21

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Rozmer
Ø 12.7 mm x 1.25 ″
Štýl
Ø 12.7 mm
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
normally open (NO)
Spínacia frekvencia
20 Hz
Materiál puzdra
Zinc
Aluminium
Snímací povrch materiálu
Duroplast
Pripojenie
Connector, 1/2"-20 UNF-2A-Male, 3-pin
Prevádzkové napätie Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Hodnota tlaku max.
206 bar
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
cULus
UKCA
WEEE
Technická dokumentácia

Adaptéry