Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné načítať vaše individuálne podmienky zo servera. Výpočet ceny sa preto vzťahuje na cenníkové ceny. Prijmeme vašu objednávku. Pokiaľ je možné načítať vaše podmienky, vytvorí sa faktúra s vašou cenou, ktorá vám bude zaslaná e-mailom. Platba je preto v súčasnosti možná len na faktúru.
Výroba ukončená
- Rozmer
- Ø 12 x 60 mm
- Štýl
- M12x1
- Inštalácia
- for flush mounting
- Rozsah
- 2 mm
- Spínací výstup
- PNP Normally open (NO)
- Spínacia frekvencia
- 3000 Hz
- Materiál puzdra
- Stainless steel
- Snímací povrch materiálu
- PA 12
- Pripojenie
- Cable, 5.00 m, PUR
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP68
- Schválenie/zhoda
-
CE
cULus
EAC
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926