- Séria
- R81K
- Rozmer
- 15 x 48.9 x 31 mm
- Rozhranie
-
PNP normally open (NO)
normally closed (NC) - Princíp fungovania
- Photoelectric sensor
- Princíp optickej činnosti
- Triangulation
- Typ svetla
- LED Red light
- Veľkosť svetelného bodu
- 8 x 8 mm at 100 mm
- Rozsah
- 100 mm
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 4-pin
- Materiál puzdra
-
ABS
PMMA - Snímací povrch materiálu
- PMMA
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Rozsah dodávky
- Mounting bracket
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-04
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528