BOS0295

k dispozícii

S-BOS R81K D

Typecode:

BOS R81K-NA-RD10-02

61,00 EUR

Cenníková cena

Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné načítať vaše individuálne podmienky zo servera. Výpočet ceny sa preto vzťahuje na cenníkové ceny. Prijmeme vašu objednávku. Pokiaľ je možné načítať vaše podmienky, vytvorí sa faktúra s vašou cenou, ktorá vám bude zaslaná e-mailom. Platba je preto v súčasnosti možná len na faktúru.

Dostupnosť

Načítanie...

Ihneď k dispozícii (>50Ks.)

Odporúčané príslušenstvo
Séria
R81K
Rozmer
15 x 48.9 x 31 mm
Rozhranie
NPN normally open (NO)
normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
18 x 18 mm at 300 mm
Rozsah
5...300 mm
Pripojenie
Cable, 2 m, PVC
Materiál puzdra
ABS
PMMA
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
UKCA
WEEE
Rozsah dodávky
Mounting bracket
Technická dokumentácia

Pripájacie vedenia

Prepájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ECLASS 9.0
27-27-09-03
ECLASS 9.1
27-27-09-03
ETIM 7.0
EC001821