BOS0291

k dispozícii

S-BOS R81K R

Typecode:

BOS R81K-NA-PR10-02

Načítanie...
Séria
R81K
Rozmer
15 x 48.9 x 31 mm
Rozhranie
NPN normally open (NO)
normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Retroreflective sensor
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
180 x 180 mm at 3 m
Rozsah
0...3 m
Pripojenie
Cable, 2 m, PVC
Materiál puzdra
ABS
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
UKCA
WEEE
Rozsah dodávky
Mounting bracket
Reflector
Technická dokumentácia

Reflektory

Pripájacie vedenia

Prepájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 7.0
EC002717