- Séria
- R090K
- Rozmer
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Rozhranie
- PNP NO/NC
- Princíp fungovania
- Photoelectric sensor
- Princíp optickej činnosti
- Diffuse sensor, (energetic)
- Charakteristika lúča
- Divergent
- Typ svetla
- LED Infrared
- Rozsah
- 0...100 mm
- Pripojenie
- Connector, M8x1, 3-pin
- Materiál puzdra
-
PC
PBT - Snímací povrch materiálu
- PMMA
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-03
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528