BES010F

Indukčné snímače

Typecode:

BES 516-375-G-E4-C-PU-05

Načítanie...
Rozmer
Ø 12 x 33 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
4 mm
Spínací výstup
NPN Normally closed (NC)
Spínacia frekvencia
2500 Hz
Materiál puzdra
Brass, Nickel-free coated
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Cable, 5.00 m, TPU
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP68, according to BWN Pr 20
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Technická dokumentácia

Sieťové zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Držiaky univerzálne

Matice

Univerzálny montážny systém

Elektrické príslušenstvo