BES039W

k dispozícii

Indukčné snímače

Typecode:

BES M12MG-GSC30B-BX00,3-GS04-U

Načítanie...
Rozmer
Ø 12 x 43 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
3 mm
Spínací výstup
polarized Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
1300 Hz
Materiál puzdra
Brass, PTFE coated
Snímací povrch materiálu
LCP/PTFE
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m, PUR
Prevádzkové napätie Ub
10...36 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentácia

Ochranné krytky

Držiaky univerzálne

Upínacie držiaky s pevným dorazom