BES02HU

k dispozícii

S-BES M HT

Typecode:

BES 516-325-SA19-03

Načítanie...
Rozmer
Ø 12 x 75 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
1000 Hz
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
Snímací povrch materiálu
PEEK
Pripojenie
Cable, 3.00 m, Silicone
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...120 °C
Stupeň krytia IP
IP68