BES02WF

k dispozícii

S-BES M P

Typecode:

BES M12EG1-NSC60Z-S04G-S11

Načítanie...
Rozmer
Ø 12 x 60 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
quasi-flush
Rozsah
6 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
400 Hz
Materiál puzdra
Stainless steel
Snímací povrch materiálu
Stainless steel
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Hodnota tlaku max.
80 bar