- Rozmer
- Ø 12 x 65 mm
- Štýl
- M12x1
- Inštalácia
- for flush mounting
- Rozsah
- 0.5...2 mm
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Spínacia frekvencia
- 2000 Hz
- Materiál puzdra
- Brass, Nickel-free coated
- Snímací povrch materiálu
- LCP
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 4-pin
- Prevádzkové napätie Ub
- 12...30 VDC
- Okolitá teplota
- -25...85 °C
- Stupeň krytia IP
- IP68, according to BWN Pr 20
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926