BES02JM

k dispozícii

S-BES M MF

Typecode:

BES 516-356-S4-CW

Načítanie...
Rozmer
Ø 12 x 61 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
4 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
1000 Hz
Materiál puzdra
Stainless steel, PTFE coated
Snímací povrch materiálu
PTFE
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Imunita voči magnetickému poľu
magnetic field immune (AC/DC)
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
cULus
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Ochranné krytky

Držiaky univerzálne

Upínacie držiaky s pevným dorazom