BES043U

S-BES M HT

Typecode:

BES 515-360-SA13-D-TF-02

Načítanie...
Rozmer
Ø 18 x 103 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
8 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
200 Hz
Materiál puzdra
1.4571 stainless steel
Snímací povrch materiálu
PEEK
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PTFE
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...160 °C
Stupeň krytia IP
IP68