BES0441

k dispozícii

S-BES M H

Typecode:

BES M18EE1-PSY50B-S04G-L01

Načítanie...
Special characteristics
Washdown
Rozmer
Ø 18 x 45 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
5 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
500 Hz
Materiál puzdra
1.4571 stainless steel
Snímací povrch materiálu
PEEK
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-40...105 °C
Stupeň krytia IP
IP68
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
Ecolab