BES02NK

k dispozícii

S-BES M P

Typecode:

BES M18EI-PSC72B-S04G-S01

Načítanie...
Rozmer
Ø 18 x 65 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
7.2 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
350 Hz
Materiál puzdra
Stainless steel, PTFE coated
Snímací povrch materiálu
Stainless steel
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Hodnota tlaku max.
40 bar
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentácia

Upínacie držiaky s pevným dorazom