BES01JC

Indukčné snímače

Typecode:

BES 516-362-G-S4-H

Načítanie...
Rozmer
Ø 30 x 83 mm
Štýl
M30x1.5
Inštalácia
non-flush
Rozsah
30 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
70 Hz
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
Snímací povrch materiálu
PA 12
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...55 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP68
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentácia

Držiaky univerzálne

Matice