BES00AF

k dispozícii

S-BES M S

Typecode:

BES M30MI-PSC15B-S04G

Načítanie...
Rozmer
Ø 30 x 65 mm
Štýl
M30x1.5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
15 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
100 Hz
Materiál puzdra
Brass, Nickel-free coated
Snímací povrch materiálu
PA 12
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
Matice

Univerzálny montážny systém

Sieťové zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Pripájacie vedenia

Prepájacie vedenia

Elektrické príslušenstvo