BES00AU

k dispozícii

S-BES M S

Typecode:

BES M30MM-POC30F-S04K

Načítanie...
Rozmer
Ø 30 x 83 mm
Štýl
M30x1.5
Inštalácia
non-flush
Rozsah
30 mm
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
Spínacia frekvencia
300 Hz
Materiál puzdra
Brass, Nickel-free coated
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
Matice

Univerzálny montážny systém

Sieťové zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Pripájacie vedenia

Prepájacie vedenia

Elektrické príslušenstvo