BES02ZY

k dispozícii

S-BES M EX

Typecode:

BES M30ME1-GNX15B-S04G-EEX

Načítanie...
Rozmer
Ø 30 x 50 mm
Štýl
M30x1.5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
15 mm
Rozhranie
NAMUR
Spínacia frekvencia
100 Hz
Materiál puzdra
Brass, Nickel-free coated
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Prevádzkové napätie Ub
7.7...9 VDC
Okolitá teplota
-20...70 °C
Kategória Ex
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
Technická dokumentácia

Držiaky univerzálne

Pripájacie vedenia

Prepájacie vedenia

Zosilňovače signálu