- Rozmer
- Ø 30 x 91 mm
- Štýl
- M30x1.5
- Inštalácia
- non-flush
- Rozsah
- 15 mm
- Spínací výstup
- PNP NO/NC
- Spínacia frekvencia
- 100 Hz
- Materiál puzdra
- Brass, nickel-plated
- Snímací povrch materiálu
- PA 12
- Pripojenie
- Cable, 5.00 m, Silicone
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Okolitá teplota
- -25...120 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926